RC-06S1X8AT0EK
-
ケーブルコネクタ
1612962
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、アングル型、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: X。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。