RC-06S1N8A8049 - ケーブルコネクタ
RC-06S1N8A8049
-
ケーブルコネクタ
1594053
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
6.5 mm ... 7.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1594053
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356199346
1個あたりの重量(梱包を含む)
73.055 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
68.39 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
cd1ebe92-d7db-4fbd-b24e-0c091e7ef607
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
RC-5SS2000
-
圧着コンタクト
1603530
RC-59S2000
-
圧着コンタクト
1603501
RC-5CS2000
-
圧着コンタクト
1603517
RC-5AS2000
-
圧着コンタクト
1603509
M23-06S1N8A8003
-
ケーブルコネクタ
1629238
製品 ヘルプ