RC-06S1N1280J9
-
ケーブルコネクタ
1593768
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N