RC-06S1N1280EQ - ケーブルコネクタ
RC-06S1N1280EQ
-
ケーブルコネクタ
1593757
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
2.5 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
販売用データ
アイテム番号
1593757
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356745406
1個あたりの重量(梱包を含む)
78.01 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70.994 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
e9ef5fc8-b8eb-4a33-a627-529905bddffa
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
製品 ヘルプ