RC-06S1N1280E2X - ケーブルコネクタ
1240411

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品