RC-06P1N8A80DM
-
ケーブルコネクタ
1593447
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N