モータスタータ電子スイッチング機器
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
RC-06P1N8A1500 - ケーブルコネクタ
RC-06P1N8A1500
-
ケーブルコネクタ
1593417
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
Pg9
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
販売用データ
アイテム番号
1593417
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4046356196055
1個あたりの重量(梱包を含む)
74.29 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
74.29 g
生産国
DE
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-5SP2000
-
圧着コンタクト
1603529
RC-59P2000
-
圧着コンタクト
1603498
RC-5CP2000
-
圧着コンタクト
1603513
RC-5AP2000
-
圧着コンタクト
1603505
製品 ヘルプ