RC-06P1N1280EP
-
ケーブルコネクタ
1593185
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。