RC-06P1N1280DU - ケーブルコネクタ
RC-06P1N1280DU
-
ケーブルコネクタ
1625004
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
2.5 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
注記
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP65
IP67
IP68
シール
ケーブル外径
4.5 mm ... 5.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1625004
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFA
GTIN
4055626127194
1個あたりの重量(梱包を含む)
77.38 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
74.072 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
da5c10b8-5d44-436c-9ee2-fb2cc6e2d149
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
製品 ヘルプ