RC-06P1N128049
-
ケーブルコネクタ
1593158
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N