HC-26P1N1280DUX
-
ケーブルコネクタ
1240137
ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M27、極数: 26、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、極数: 26、接続方式: ソルダーカップ、シリーズ: HC、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)