LA 10-M12 - ケーブル接続ナット
LA 10-M12
-
ケーブル接続ナット
2112093
ボルトネジでのネジ止め用ケーブル接続ナット、M12ネジ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
接続データ
接続方法
ネジ接続
寸法
幅
19 mm
高さ
39.1 mm
奥行き
39.1 mm
販売用データ
アイテム番号
2112093
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE733Z
GTIN
4017918052775
1個あたりの重量(梱包を含む)
34.81 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
34.81 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182807
ECLASS-15.0
27182807
ETIM
ETIM 10.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700