LA 10-M10 - ケーブル接続ナット
LA 10-M10
-
ケーブル接続ナット
2112077
ボルトネジでのネジ止め用ケーブル接続ナット、M10ネジ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
接続データ
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M10
剥き線長さ
8 mm
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 16 mm²
断面積AWG
20 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.5 mm² ... 10 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
20 ... 8 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール)
0.5 mm² ... 10 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.5 mm² ... 10 mm²
寸法
幅
17 mm
高さ
37.1 mm
奥行き
37.1 mm
材料仕様
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
販売用データ
アイテム番号
2112077
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE733Z
GTIN
4017918052751
1個あたりの重量(梱包を含む)
26.73 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26.73 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27182807
ECLASS-13.0
27182807
ETIM
ETIM 10.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ