CABLE-KS40/KS40/25M/YUC/CS - ケーブル
CABLE-KS40/KS40/25M/YUC/CS
-
ケーブル
2904444
丸ケーブルアッセンブリ、40極ソケットコネクタx2(1:1接続)。ケーブル長:25.0 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
システムケーブル
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
電気特性
定各電圧 (DC)
≤ 30 V DC
電流 (パスあたり)
≤ 500 mA (最大周囲温度70℃)
サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
適切なI/Oカード
AAT145
ケーブル/ライン
導体の長さ
25 m
50X0.14 [PVC]
UL AWLスタイル
2464/1061
極数
50
シールド用
あり
ケーブルタイプ
50X0.14 [PVC]
電線タイプ
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル
導体構造、信号線
7x 0.16 mm
AWG信号ライン
26
電線断面積
50x 0.14 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1 mm ±0.03 mm
ケーブル外径
11.00 mm ±0.3 mm
外部シース素材
セミリジッドPVC
外部シース、色
グレー
導体材質
スズメッキ銅ばら線
ケーブル抵抗
≤ 145 Ω/km (20 °C時)
絶縁抵抗
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
最小曲げ半径、固定
114 mm
最小曲げ半径、可動
205 mm
動的負荷容量(曲げ)
最大曲げ回数: 5000 (18×外径以上の半径で)
ハロゲンフリー
なし
難燃性
IEC 60332-1-2(生のケーブル)
VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル)
IEC 60332-3-22(生のケーブル)
UL VW-1
CSA FT-1
耐油性
防末(生のケーブル)
接続データ
フィールドレベル
接続方法
Yokogawa, KS compatible
接続数
1
極数
40
締付けトルク
0.5 Nm (ねじ接続式)
制御システムレベル
接続方法
Yokogawa, I/O cards compatible
接続数
1
極数
40
締付けトルク
0.5 Nm (ねじ接続式)
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2904444
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK2CZZ
GTIN
4055626061856
1個あたりの重量(梱包を含む)
1,050 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1,050 g
関税率
85444211
生産国
CN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ