CABLE-FLK40/4FLK14/HF/S7/3,0M
-
ケーブル
1464629
アッセンブリ済み、ハロゲンフリーの丸ケーブル; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 40-極); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (4x 14-極); ケーブル長: 3 m
製品の詳細
| 製品の種類 | システムケーブル |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 (固定時) | -40 °C ... 50 °C (固定時) |
| 使用周囲温度 (可動設置時) | -10 °C ... 50 °C (可動設置時) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 電流 (パスあたり、50°C) | ≤ 1 A (非コイル状、ディレーティングを参照) |
| 電流 (パスあたり、70°C) | ≤ 0.6 A (非コイル状、ディレーティングを参照) |
| サポート対象のコントローラ: SIEMENS S7-1500 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| 導体の長さ | 3 m |
| UL AWLスタイル | 21946 |
| 極数 | 14 |
| シールド用 | なし |
| 電線タイプ | アッセンブリ済み、ハロゲンフリーの丸ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 14x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.03 mm |
| ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.4 mm |
| 外部シース素材 | ハロゲンフリー(タイプ2) |
| 外部シース、色 | グレー |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| ケーブル抵抗 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小曲げ半径、固定 | 50 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 93 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で) |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2(生のケーブル) |
| VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル) | |
| IEC 60332-3-22(生のケーブル) | |
| 耐油性 | 防末(生のケーブル) |
| ケーブルタイプ | モジュール4台の分割用ケーブル |
| カラーコーディング: 単心ワイヤ | |
| 黒 | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| 茶 | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| 赤 | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| オレンジ | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| 黄 | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| 緑 | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| 青 | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| 紫 | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| グレー | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| 白 | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| 黒 | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| 茶 | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| 赤 | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| オレンジ | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| 黄 | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| 緑 | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| 青 | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| 紫 | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| グレー | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| 白 | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| 黒 | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| 茶 | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| 赤 | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| オレンジ | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| 黄 | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| 緑 | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| 青 | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| 紫 | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| グレー | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| 白 | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| 黒 | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| 茶 | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| 赤 | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| オレンジ | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| 黄 | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| 緑 | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| 青 | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| 紫 | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| グレー | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| 白 | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| 接続1 | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13(準拠) |
| 接続方法 | IDC/FLKソケットコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 40 |
| 挿抜回数 | > 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続2 | |
| 準拠規格 | IEC 60603-13(準拠) |
| 接続方法 | IDC/FLKソケットコネクタ |
| 接続数 | 4 |
| 極数 | 14 |
| 挿抜回数 | > 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 1464629 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK221S |
| GTIN | 4063151858520 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 717.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 717.5 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |