最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
CABLE-FLK34/0,14/300/AE - ケーブル
CABLE-FLK34/0,14/300/AE
-
ケーブル
2310565
丸ケーブルアセンブリ、34極ソケットコネクタ、片側フリー。片側フリーは棒端子付き、ケーブル長:3 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
システムケーブル
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 50 °C
電気特性
定各電圧 (AC)
≤ 50 V AC
定各電圧 (DC)
≤ 60 V DC
電流 (パスあたり)
≤ 1 A
ケーブル/ライン
導体の長さ
3 m
40X0.14 [PVC]
UL AWLスタイル
2464/1061
極数
40
シールド用
なし
ケーブルタイプ
40X0.14 [PVC]
電線タイプ
丸ケーブルセット
導体構造、信号線
7x 0.16 mm
AWG信号ライン
26
電線断面積
40x 0.14 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1 mm ±0.03 mm
ケーブル外径
9.90 mm ±0.4 mm
外部シース素材
セミリジッドPVC
外部シース、色
グレー
導体材質
スズメッキ銅ばら線
ケーブル抵抗
≤ 145 Ω/km (20 °C)
絶縁抵抗
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
最小曲げ半径、固定
82 mm
最小曲げ半径、可動
155 mm
動的負荷容量(曲げ)
最大曲げ回数: 5000 (15x外径以上の半径で)
ハロゲンフリー
なし
難燃性
IEC 60332-1-2(生のケーブル)
VDE 0842、Part 332-1-2(生のケーブル)
IEC 60332-3-22(生のケーブル)
UL VW-1
CSA FT-1
耐油性
防末(生のケーブル)
接続データ
フィールドレベル
接続方法
IDC/FLKソケットコネクタ
接続数
1
極数
34
ピッチ
2.54 mm
制御システムレベル
接続方法
単線
極数
34
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2310565
梱包単位
1 pc
最低注文数
50 pc
プロダクトキー
DK2AZZ
GTIN
4046356102797
1個あたりの重量(梱包を含む)
430.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
430.2 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)