CABLE-D62SUBH/B/B/1000/GK3 - ケーブル
CABLE-D62SUBH/B/B/1000/GK3
-
ケーブル
2300902
シールド丸ケーブルアセンブリ、62極D-SUBソケット付き、ケーブル長:10 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
システムケーブル
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
電気特性
定各電圧
≤ 50 V AC
定各電圧 (DC)
≤ 60 V DC
電流 (パスあたり、50°C)
≤ 1 A
ケーブル/ライン
導体の長さ
10 m
極数
62
シールド用
あり
電線タイプ
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル
導体構造、信号線
7x 0.16 mm
AWG信号ライン
26
電線断面積
62x 0.14 mm²
ケーブル外径
12.20 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
グレー
導体材質
スズメッキ銅ばら線
絶縁抵抗
100 MΩ*km
ハロゲンフリー
なし
接続データ
フィールドレベル
接続方法
高密度D-SUBメスコネクタ
接続数
1
極数
62
制御システムレベル
接続方法
高密度D-SUBメスコネクタ
接続数
1
極数
62
注記
動作時の注記
正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。
販売用データ
アイテム番号
2300902
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DK2AZZ
GTIN
4017918905026
1個あたりの重量(梱包を含む)
2,536.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2,536.8 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50