CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/30M - ケーブル
2909729

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: ツイストペア (37-極) (マーキングあり、フェルール付き); 接続 2: D-SUBピンストリップ (1x 37-極); ケーブル長: 30 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

個別線マーキング:1、2、3、4、etc
フェルールを接続したツイストペア線
ねじ式:UNC 4-40ねじx2
片側フリー
片側はD-SUBソケットまたはピンヘッダー
1:1接続