CAB-DSUB25M/OE/22/TP/S/ 3M - ケーブル
2909607

シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: ツイストペア (25-極) (マーキングあり、フェルール付き); 接続 2: D-SUBピンストリップ (1x 25-極); ケーブル長: 3 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

個別線マーキング:1、2、3、4、etc
フェルールを接続したツイストペア
ねじ式:UNC 4-40ねじx2
片側フリー
片側はD-SUBソケットまたはピンヘッダー