CAB-DSUB25M/OE/22/S/10M
-
ケーブル
2909755
シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; 接続 1: 単線 (25-極) (マーキングあり、フェルール付き); 接続 2: D-SUBピンストリップ (1x 25-極); ケーブル長: 10 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
個別線マーキング:1、2、3、4、etc
フェルールを接続した個別線
ねじ式:UNC 4-40ねじx2
片側フリー
片側はD-SUBソケットまたはピンヘッダー
1:1接続