UPS-CP-BP-4.5/6KVA - バイパスモジュール
UPS-CP-BP-4.5/6KVA
-
バイパスモジュール
2800292
手動バイパスによるバイパスモジュール、4 kVAおよび6 kVAのUPSデバイスに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
19インチラックパッチモジュール
入力データ
定格電圧
240 V AC
定格電流
最大 32 A
電源コネクタ
L/N/PE対応
出力データ
出力電圧範囲
220 V AC ... 240 V AC
定格電流
最大 32 A
定格電圧
240 V AC
定格電流
32 A
接続負荷
ケーブルL/N/PE;2.8 m;両側フリー
バッテリーモジュール
ネットワーク管理
あり
寸法
幅
483.00 mm
高さ
89.00 mm
ラックユニット
2 U
奥行き
180.00 mm
材料仕様
色
黒
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 45 °C
許容湿度(動作時)
0 % ... 90 % (結露なし)
規格と基準
標準/仕様
IEC 60320
販売用データ
アイテム番号
2800292
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMURZ9
GTIN
4046356537889
1個あたりの重量(梱包を含む)
6,300 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6,300 g
関税率
85049091
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ