UPS-CP-BP-1/2/3KVA - バイパスモジュール
UPS-CP-BP-1/2/3KVA
-
バイパスモジュール
2800291
手動によるバイパスモジュール、1kVA,/2kVA/3 kVAのUPSデバイス用。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
19インチラックパッチモジュール
入力データ
定格電圧
240 V AC
定格電流
最大 16 A
電源コネクタ
ソケットC20 - IEC 60320
出力データ
定格電圧
240 V AC
定格電流
16 A (サーマルヒューズ)
接続負荷
6x C13 / 10 A - IEC 60320
1x C19 / 16 A - IEC 60320
バッテリーモジュール
ネットワーク管理
あり
寸法
幅
19.00 ''
高さ
89.00 mm
ラックユニット
2 U
奥行き
120.00 mm
材料仕様
色
黒
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
0 °C ... 45 °C
許容湿度(動作時)
0 % ... 90 % (結露なし)
規格と基準
標準/仕様
IEC 60320
販売用データ
アイテム番号
2800291
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMURZ9
GTIN
4046356537872
1個あたりの重量(梱包を含む)
5,040 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5,040 g
関税率
85049091
生産国
CN
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ