SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910EX
-
バスシステム筐体取付用ソケット
1457788
Bus system flush-type socket, M12, PROFIBUS, shielded, B-encoded, 2-pos., SPEEDCON rapid interlock system, rear mounting with Pg9 thread, 0.5 m bus cable 2 x 0.25 mm2, suitable for installation in Ex zone 2 potentially explosive areas
製品の詳細
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| 極数 | 2 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | B |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 外部シース素材 | PUR |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | ≤ 50 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | SPEEDCON |
| キーイング | B |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWLスタイル | 21198 (80°C/300 V) |
| ケーブル重量 | 90 kg/km |
| ケーブルタイプ | PROFIBUS |
| ケーブル種類(略記) | 910 |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFIBUS |
| ケーブル構造 | 1x2xAWG24/19 |
| ケーブル外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 赤薄紫RAL 4001相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.13 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 2x 0.25 mm² (信号ライン) |
| 材質、フィラー | PP |
| 芯線絶縁材質 | Foam-Skin PP |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.55 mm ±0.07 mm |
| 単線、色 | 赤、緑 |
| 全ツイスト | 2コア、コアのフィラー×2 |
| シールド | プラスチックコーティングのアルミフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 1500 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 1500.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブル抵抗 | ≤ 78.6 Ω/km |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 伝送インピーダンス | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| ケーブル容量 | 定格 30 pF/m |
| 最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 65 mm |
| 曲げ回数 | 4000000 |
| 曲げ半径 | 65 mm |
| 移動距離 | 4.5 m |
| 移動速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 3 m/s² |
| 曲げ回数 | 5000000 |
| 移動距離 | 4.5 m |
| 移動速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 3 m/s² |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| IEC 60754-1準拠 | |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| その他の耐性 | 低粘着力 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 (接続時) |
| IP65 (接続時) | |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -30 °C ... 75 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | ATEX指令94/9/EC |
| 標準/仕様 | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| 標準割当て | 適合申請 |
| 標準/仕様 | QSI 10 ATEX 2018U |
| II 3G Ex nA II Gc | |
| アイテム番号 | 1457788 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQYAA |
| GTIN | 4046356627160 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 55 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 55 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |