SACCBP-M12FSD-4CON-M16/2,0-931
-
バスシステム平型パネル貫通プラグ
1534601
バスシステム筐体取付けソケット、Ethernet、4極、M12、シールド対応、Dコーディング、M16ネジで背面/ネジ取付け、2 mのバスケーブル付き、2 x 2 x 0.14 mm2
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 外部シース素材 | PUR |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A (IEC 61076-2-101に準拠したプラグ/ソケット、ケーブルの技術データを順守してください。) |
| 試験電圧 | 2500 V |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | D |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 2 m |
| イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWMスタイル | 20963 (80°C/30 V) |
| ケーブル重量 | 42 kg/km |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア |
| ケーブル種類(略記) | 93E |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| ケーブル構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 厚さ、外部シース | 1.20 mm |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.98 mm |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 70 % |
| ケーブルの電流容量 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1に準拠) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 290.00 Ω/km |
| ケーブル容量 | およそ 45 nF/km (1 kHz時) |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体張力 | ≤ 80 N |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 65.3 dB (1 MHz時) |
| 56.3 dB (4 MHz時) | |
| 50.3 dB (10 MHz時) | |
| 47.2 dB (16 MHz時) | |
| 45.8 dB (20 MHz時) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 35.3 dB (100 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz時) |
| 53.3 dB (4 MHz時) | |
| 47.3 dB (10 MHz時) | |
| 44.2 dB (16 MHz時) | |
| 42.8 dB (20 MHz時) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 32.3 dB (100 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 23 dB (4 MHz時) |
| 24.1 dB (8 MHz時) | |
| 25 dB (10 MHz時) | |
| 25 dB (16 MHz時) | |
| 25 dB (20 MHz時) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz時) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 20.1 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UL VW1準拠 | |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -20 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1534601 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQYAA |
| GTIN | 4046356026772 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 122.73 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 115.6 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |