SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-933
-
バスシステム平型パネル貫通プラグ
1552395
バスシステム筐体取付けソケット、PROFINET、4極、M12、シールド対応、Dコーディング、M16ネジで背面/ネジ取付け、1 mのバスケーブル付き、2 x 2 x 0.34 mm2
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 外部シース素材 | PVC |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 最大導体抵抗 | 62 Ω/km |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | D |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 1 m |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWMスタイル | 21694 |
| ケーブル重量 | 67 kg/km |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 |
| ケーブル種類(略記) | 93B |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps | |
| ケーブル構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 材質、内部シース | PVC |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1552395 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162319 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 102.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 102.1 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |