SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD
-
バスシステム平型パネル貫通プラグ
1417576
バスシステム筐体取付ソケット、PROFINET、4極、M12 SPEEDCON、Dコーディング、M16ネジで前面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.34 mm2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮