VS-IP20-IP20-970/40,0
-
バスシステムケーブル
1401560
バスシステムケーブル、VARAN、6極、黒のハロゲンフリーTPE、シールド対応、ストレートRJ45プラグインコネクタ+RJ45プラグインコネクタ、IP20、ケーブル長:40 m
バスシステムケーブル、VARAN、6極、黒のハロゲンフリーTPE、シールド対応、ストレートRJ45プラグインコネクタ+RJ45プラグインコネクタ、IP20、ケーブル長:40 m