SAC-6P-25,0-970/M12FS
-
バスシステムケーブル
1069454
バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 25 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 6 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | VARAN |
| 信号の種類/カテゴリ | VARAN、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 6 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 導体の長さ | 25 m |
| VARAN [970] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 81 kg/km |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | VARAN [970] |
| 電線構造 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.13 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.16 mm |
| AWG電源 | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.25 mm² (信号ライン) |
| 2x 0.38 mm² (電源側) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.35 mm (信号ライン) |
| 1.5 mm (電源側) | |
| ケーブル外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | SANTOPRENEハロゲンフリー |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 材質、フィラー | 糸 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、白/橙、白/緑、緑、橙 |
| ペアシールドの種類 | 95 %の編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 全ツイスト | 星形カッドx1、2線にフィルx2を接続 |
| 最大導体抵抗 | 77 Ω/m (データケーブル) |
| 絶縁抵抗 | 5 GΩ*km (データケーブル) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 % |
| 実効容量 | 50 nF (データケーブル) |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V (データケーブル) |
| 48 V (電源側) | |
| 試験電圧 | 2000 V (電源側) |
| 最大 700 V AC (データケーブル) | |
| 最小曲げ半径、固定 | ≥ 93 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | ≥ 93 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 93 mm、 移動距離: 2 m、 移動速度: 1 m/s、 加速度: 2 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN EN 50267-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル) |
| 周囲温度(設置時) | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1069454 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMM |
| GTIN | 4055626745992 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,966 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,966 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |