SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS
-
バスシステムケーブル
1018727
バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A および プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.35 m、ピン1はシールド線に接続
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | CANopen®/DeviceNet™ |
| 信号の種類/カテゴリ | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 5 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 5 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 接続3 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 5 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 導体の長さ | 0.35 m |
| CANopen®/DeviceNet™、PUR、紫 [920] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 21198 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | CANopen®/DeviceNet™、PUR、紫 [920] |
| 電線構造 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG信号ライン | 24 |
| AWG電源 | 22 |
| 電線断面積 | 2x 0.25 mm² (データケーブル) |
| 2x 0.34 mm² (電源側) | |
| 1x 0.34 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.95 mm ±0.05 mm (データケーブル) |
| 1.4 mm ±0.05 mm (電源側) | |
| ケーブル外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 赤薄紫RAL 4001相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE (データケーブル) |
| PE (電源側) | |
| 単線、色 | 赤-黒、青-白 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | 2つのペアをコア中心のドレインワイヤに巻付け |
| 光シールドカバー | 80 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km (データケーブル) |
| ≥ 5 GΩ*km (電源側) | |
| 伝送インピーダンス | 120 Ω ±10 % (1 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V (ピーク値、ハイパワーアプリケーション非対応) |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 70 mm、 曲げ半径: 15 x D、 移動距離: 4.5 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 3 m/s²、 周囲温度: -20 °C ... 60 °C |
| シールド減衰 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz時) |
| ≤ 16.4 dB/km (500 kHz時) | |
| ≤ 9.5 dB/km (125 kHz時) | |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| IEC 60754-1準拠 | |
| 難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| -20 °C ... 60 °C (取付け用) | |
| -20 °C ... 60 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -20 °C ... 75 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1018727 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1GAD |
| GTIN | 4055626504704 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 126.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 126.4 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.26 kg CO2e |