SAC-5P-MS/ 2,0-920/MS SCO - バスシステムケーブル
1411027

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品