SAC-4PM12MSD/1,7-936/BP-M12FSD
-
バスシステムケーブル
1564079
バスシステムケーブル、 保護等級: IP65/IP67/IP69K、 ケーブル長: 1.7 m、 極数: 4、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 黒 RAL 9005
製品の詳細
| 極数 | 4 |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧UN | 250 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| 接続 2 | |
| タイプ | 筐体取付けメスコネクタ M12 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| 導体の長さ | 1.70 m |
| PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5強化 [936] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 81 g/m |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5強化 [936] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号速度 | 66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.95 mm |
| ケーブル外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | 銀メッキ銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 白-青、オレンジ-黄 |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.80 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 100 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 結合抵抗 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 実効容量 | ≤ 65 pF (コア-コア) |
| ≤ 100 pF (コア-シールド) | |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
| 試験電圧 | 2000 V AC (50 Hz、5 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 44 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 73 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 67 dB (10 MHz時) | |
| 60 dB (31.5 MHz時) | |
| 56 dB (62.5 MHz時) | |
| 53 dB (100 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 35 dB (4 MHz時) |
| 35 dB (10 MHz時) | |
| 35 dB (31.5 MHz時) | |
| 33 dB (62.5 MHz時) | |
| 33 dB (100 MHz時) | |
| リモートクロストーク減衰(FEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 70 dB (4 MHz時) | |
| 65 dB (10 MHz時) | |
| 58 dB (31.5 MHz時) | |
| 59 dB (62.5 MHz時) | |
| 67 dB (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 2 dB (1 MHz時) |
| 4 dB (4 MHz時) | |
| 6.5 dB (10 MHz時) | |
| 10.5 dB (31.5 MHz時) | |
| 14 dB (62.5 MHz時) | |
| 18 dB (100 MHz時) | |
| 40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
| ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
| ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
| GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
| EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
| NF F16-101 (クラスC / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1564079 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| プロダクトキー | ABQYAA |
| GTIN | 4046356321655 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 183.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 183.9 g |
| 生産国 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|