SAC-2P-M12MSB/ 0,8-910
-
バスシステムケーブル
1528510
バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、上 片側フリー、ケーブル長: 0.8 m
バスシステムケーブル、PROFIBUS、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、上 片側フリー、ケーブル長: 0.8 m