ST PN 24 BK-2TX - バスカプラ
2897059

ST PROFINETバスターミナルモジュール、DC 24 V、RJ45接続、統合スイッチ、IP20保護、構成内容は ネジ接続式端子台と電子回路モジュール

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

I&M機能
LLDP
フェールセーフ(変換値)
RJ45接続 x 2(スイッチ内蔵)
最大8点のI/Oモジュールを接続可能
メディア冗長をサポート