IBS ST 24 BKM-E2000/N - バスカプラ
IBS ST 24 BKM-E2000/N
-
バスカプラ
2897978
INTERBUSバスターミナルモジュール、Diamond E-2000 FO接続システム付き、DC 24 V、IP20保護
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
水平DINレール
インターフェース
STローカルバス
接続方法
STローカルバスコネクタ
通信速度
500 kbit/s
INTERBUS
接続方法
F-SMAコネクタ
製品特性
製品の種類
I/Oコンポーネント
製品シリーズ
Smart Terminal ST
タイプ
モジュラー
INTERBUS Smart Terminal
取付け位置
水平DINレール
接続データ
接続技術
連続名
端子台ベース
端子台ベース
接続方法
F-SMAコネクタ
剥き線長さ
8 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
販売用データ
アイテム番号
2897978
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI311
GTIN
4046356292610
1個あたりの重量(梱包を含む)
260.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
179.91 g
関税率
85389091
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CLIPFIX 35-5
-
エンドブラケット
3022276
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
0801681
IB ST LBC
-
ブリッジ
2836492
EB 84 IB ST BU
-
挿入ブリッジ
2836269
EB 84 IB ST RD
-
挿入ブリッジ
2836272
特長
銅線または光ファイバー接続
製品 ヘルプ