AXL P BS 35 - バスコネクタ
AXL P BS 35
-
バスコネクタ
2316396
Axioline Pバスベースモジュール、ハウジングタイプFBPS ベース用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレールバスコネクタ
製品シリーズ
Axioline P
寸法
外形寸法
幅
40.74 mm
高さ
37.02 mm
奥行き
20.9 mm
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2316396
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRIPZ4
GTIN
4055626368344
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.7 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600