LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD - ブリッジねじ
LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD
-
ブリッジねじ
5029031
ブリッジねじ、 M3、 長さ: 30 mm、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
4.75 mm
高さ
30.3 mm
長さ
30.3 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
絶縁材質
PA
販売用データ
アイテム番号
5029031
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918287092
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.403 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.36 g
関税率
74153300
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.035 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ