VL2 BPC 3000 EX
-
ボックス型PC
1054025
ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP30の産業用ボックス型PC(BPC)、ファンレス設計、Intel® Core™ i3-4010Uプロセッサを搭載。RAM最大16 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ATEX/IECEx認証済み
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種
産業用アプリケーション向けファンレス設計
ボックスPC(BPC)として構成可能
多様性がありエネルギー効率のよいIntel® Core™ i3プロセッサ
Box PC(BPC):IP30