VL2 BPC 1000 EX
-
ボックス型PC
1054028
ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP30の産業用ボックス型PC(BPC)、ファンレス設計、最大RAM 4 GBのIntel Atom® E3845プロセッサを搭載。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 4 GB DDR3 |
| データストレージ | データストレージなし |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| スロット | 1x SD |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| スクリーンの解像度 | なし |
| タッチテクノロジ | タッチテクノロジなし |
| ディスプレイ照明タイプ | なし |
| グラフィックカード | Intel® HDグラフィックス |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (すべての公差とリプルを含む) |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 残存リプル | 最大 10 % |
| 最大消費電流 | 1 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| インターフェース(オプション) | オプションのインターフェースなし |
| COM (RS-232)1点、COM (RS-485)1点、CAN2点 | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 監視出力 | 1x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 幅 | 271 mm |
| 高さ | 211 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| ハウジングの材質 | シートスチール製、亜鉛めっき加工、パウダーコート仕上げ(黒) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 45 °C (HDDあり) |
| 0 °C ... 50 °C (SSDあり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 20 % ... 85 % (結露なし) |
| 衝撃 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振動(動作) | SSDは1g、HDDは0.5g、EN 60068-2-6に準拠 |
| 防爆データ | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 18 ATEX 1949X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 18.0054X |
| 取付けタイプ | ラック取付け |
| 壁面取付け |
| アイテム番号 | 1054028 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBAAB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,400 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,400 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
互換性のある製品
-
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - ソフトウェアパッケージ 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 冷却ユニット 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - アクセサリ 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 取り外し可能なハードドライブトレイ 2403291
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ 1777992
特長
部品に簡単に手が届きメンテナンスが簡単
産業用アプリケーション向けファンレス設計
パネルPC(PPC)として構成可能