VL BPC MINI - ボックス型PC
2700773

広い温度範囲、IP20のファンレスValueline®産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Atom™プロセッサを搭載。最大2 GBのRAM、大容量記憶装置は1 GB~32 GBのCompactFlash®(CF)カード、OS指定可能。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

壁面またはDINレールに取付け
周辺動作温度範囲は-40 °C ... 65 °C
組込みOSサポートのみ
IP20保護
省スペースな形状
産業用アプリケーション向けファンレス設計
厳しい環境に適合する耐衝撃性と防振性オプション
カスタム設定可能