ボックスPC - EPC 1522
1185423

Intel®Celeron®N3350プロセッサを搭載したPLCnext産業用エッジコンピュータ。この小型形状のプログラミング可能なエッジデバイスは、IEC61131-3、MATLAB Simulink、C/C++をサポートしており、プロトコル変換、データ収集、クラウドコンピューティングに最適です。

Downloads

製品の詳細




タイプ スタンドアロン
製品ライン コントローラ
コンピュータデータ
プロセッサ Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
冷却 パッシブ
メモリ 4 GB LPDDR4
データストレージ 32 GB eMMC内部
128 GB M.2 SSD
ディスプレイ
ディスプレイタイプ なし

電源
電源 24 V DC

インターフェース 1x DP++
2x USB 3.0
COMポート×2
LANチップセット Intel® I210-AT
バスシステム PROFINET

PROFINET
デバイス機能 PROFINETコントローラ、PROFINETデバイス

機能
対応するプログラミング言語 インストラクションリスト(IL)
シンボリックフローチャート(SFC)
ラダーダイアグラム(LD)
ファンクションブロックダイアグラム(FBD)
ストラクチャードテキスト(ST)
C++
C#
Java
Python
Simulink
システム要求
エンジニアリングツール PLCnext Engineer
Eclipse
Visual Studio
MATLAB® Simulink®

外形寸法
幅 / 高さ / 奥行き 99 mm / 92 mm / 63 mm

周囲条件
保護等級 IP30
使用周囲温度 -20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時) -40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時) 5 % ... 85 % (結露なきこと)
衝撃 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠
振動(動作) EN 60068-2-6準拠で1g

適合/認証
適合 CE準拠
FCC Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A

取付けタイプ DINレール取付け
壁面取付け

アイテム番号 1185423
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
セールスキー ******
プロダクトキー DRBABE
GTIN 4063151225568
1個あたりの重量(梱包を含む) 952 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 730 g
関税率 84715000
生産国 TW


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242207
ECLASS-9.0 27242207
ECLASS-11.0 19200102

ETIM

ETIM 8.0 EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211500

IECEE CB Scheme

認証ID: US-39601-UL

EAC

認証ID: RU C-DE.A*08.B01708

UL Listed

認証ID: FILE E 238705

cUL Listed

認証ID: FILE E 238705

EAC

認証ID: RU*-DE*HB.B.00386/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

特長

IoTの迅速な開発向けのNode-REDやInfluxDBなどのプリインストールされたオープンソースソフトウェア
PROFINETコントローラとPROFINETデバイス
PROFICLOUDへの接続
PLCnext Storeへの接続、Docker-Portainerなどのインストール用
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど
独立イーサネットインターフェースx 2
高級プログラミング言語:IEC61131-3、C/C++、MATLAB Simulink
一貫性のあるグラフィカルプログラミングインターフェース