Basicline 3000 PCは、その処理能力、グラフィクス性能、エネルギー効率のバランスの良さから選ばれる、2.2 GHzのIntel® Celeron® 1020Eプロセッサを搭載した設定可能なボックス型PCです。堅牢な設計と入出力機能により、Basicline 3000は幅広いアプリケーションで使用可能な製品となっています。COMポートが3点組み込まれており、旧来のRS-232機器への接続が可能です。COMポートの1つは、RS-422またはRS-485プロトコル対応に設定することもできます。BL BPC 3000は豊富なオプションで設定可能です。BL BPC 3001は選択したOSや大容量記憶装置(CFカード、SSD、HDD)を利用できるようにあらかじめ設定されています。
BL BPC 3001
-
ボックス型PC
2400080
IP20の産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel®デュアルコアCeleron®プロセッサ搭載、Intel HD 4000グラフィックスおよびRAM 4 GB付き。CF、HDD、またはSSD大容量記憶装置の取付け準備完了。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
IP20保護
COMポート x 3
Intel® HD Graphics 4000
強力で効率的なデュアルコアIntel® Celeron®プロセッサ