Basicline 3000 PCは、その処理能力、グラフィクス性能、エネルギー効率のバランスの良さから選ばれる、2.2 GHzのIntel® Celeron® 1020Eプロセッサを搭載した設定可能なボックス型PCです。堅牢な設計と入出力機能により、Basicline 3000は幅広いアプリケーションで使用可能な製品となっています。COMポートが3点組み込まれており、旧来のRS-232機器への接続が可能です。COMポートの1つは、RS-422またはRS-485プロトコル対応に設定することもできます。BL BPC 3000は豊富なオプションで設定可能です。BL BPC 3001は選択したOSや大容量記憶装置(CFカード、SSD、HDD)を利用できるようにあらかじめ設定されています。
BL BPC 3000
-
ボックス型PC
2400082
IP20の産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel®デュアルコアCeleron®プロセッサ搭載、Intel HD 4000グラフィックスおよびRAM 4 GB付き。大容量記憶装置のオプションには、CF、HDD、SSD形式が含まれます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | ボックス型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| メモリ | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| データストレージ | データストレージなし |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 冷却 | アクティブ |
| スロット | スロットなし |
| 光学式ドライブ | ドライブなし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | ディスプレイなし |
| スクリーンの解像度 | なし |
| タッチテクノロジ | タッチテクノロジなし |
| ディスプレイ照明タイプ | なし |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 電源 | |
| 電力消費 | 通常 |
| 接続方法 | COMBICON |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| 監視出力 | 1x VGA |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Realtek® 8111F PCI-E |
| 幅 | 357 mm |
| 高さ | 190 mm |
| 奥行き | 87 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 45 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2400082 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5,443 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5,443 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - メモリ 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - メモリ 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - メモリ 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - メモリ 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - 取り外し可能なハードドライブトレイ 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - ソフトウェアパッケージ 2402618
-
16GB CF - メモリカード 2701668
-
32GB CF - メモリカード 2701669
-
VL 1 GB CF - メモリカード 2913155
-
VL 2 GB CF - メモリカード 2913156
-
VL 4 GB CF - メモリカード 2913157
-
VL 8 GB CF - メモリ 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - バッファモジュール 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - ソフトウェアパッケージ 1096119
特長
COMポート x 3
IP20保護
Intel® HD Graphics 4000
強力で効率的なデュアルコアIntel® Celeron®プロセッサ