BMKT 70X30 WH:PAPER
-
ラベル
0811215
ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 5000、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 70 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます