有用な情報
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
BTK - ダミースリーブ
BTK
-
ダミースリーブ
3063471
ダミースリーブ、小
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
KELシーリングフレームの貫通部を遮蔽するダミーフレーム
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルスリーブ
ケーブル数
0
材料仕様
部材
エラストマー
UL94難燃性クラス
V0
特性
ケーブルのシーリング範囲
ブラインドスリーブ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
3063471
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7CCX
GTIN
4046356301329
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.37 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144425
ECLASS-15.0
27144425
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ