STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - バッテリモジュール
STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH
-
バッテリモジュール
2320364
予備充電用バッテリモジュール、リチウムポリマー、DC 18.5 V、1.4 Ah。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
入力データ
入力電圧
18.5 V DC
出力データ
出力電流I
max
6 A
バランサ回路、内部
あり
保護回路、内部
あり
バッテリーモジュール
充電終了電圧
21 V DC
充電電流
400 mA
定格容量
1.4 Ah
バッテリモジュール寿命、周期的
> 300 (フルサイクル)
保管可能期間(最後に起動した日付より)
9 月 (20 °C)
バッテリテクノロジ
リチウムポリマー
メモリ媒体
リチウムポリマー、1.4 Ah
セル数
1
サイズ仕様
ブロック
バッテリパック
はい
IQテクノロジ
なし
高速充電に最適
はい
製品特性
製品の種類
バッテリーモジュール
製品シリーズ
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)
IQテクノロジ
なし
絶縁特性
保護クラス
III
汚染度
2
寸法
幅
88 mm
高さ
46 mm
奥行き
51 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 45 °C
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 % (25 °C(結露なし))
防爆データ
防爆アプリケーションに最適
なし
販売用データ
アイテム番号
2320364
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMUSL9
GTIN
4046356606684
1個あたりの重量(梱包を含む)
267.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
220 g
関税率
85078000
生産国
CN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111715
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
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
アクセサリ
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
UPSユニット
2868703
製品 ヘルプ