EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - ベースラッチ
2202007

DINレール取付け用ケース、 壁面取付け用ベースラッチ、 幅: 28.8 mm、 高さ: 18.7 mm、 奥行き: 4.15 mm、 色: オレンジ (類似 RAL 2003)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

簡単で工具不要の取付け
ハウジングモジュールの壁面取付けが簡単
UL 94に準拠した難燃性クラスHB