UM-BE 16,5 - ベースエレメント
UM-BE 16,5
-
ベースエレメント
2956903
ベースエレメント、スナップフットなし、複数のリブ付きベースエレメントを一列に配置、L = 16.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンポーネントハウジング下部
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ベース
ハウジングタイプ
プラグインモジュール用DINレール取付けベース
ケースシリーズ
UM
製品シリーズ
UM BE
通気口あり
なし
寸法
幅
16.5 mm
奥行き
111 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
プリント基板データ
プリント基板ホルダの数
1
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2956903
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHDDA
GTIN
4017918085995
1個あたりの重量(梱包を含む)
8.42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.484 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.062 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ