PLC-ASC-UI-IN
-
アナログモジュール
2906916
アナログ入力モジュール、PLCロジックモジュール(Generation 2のみ)用、1チャネル、シグナルタイプ(4 mA~20 mA、0 mA~20 mA、0 V~10 V、2 V~10 V)はDIPスイッチで設定可能、ねじ式接続
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| 製品シリーズ | PLC logic |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| 定格制御電圧幅(US基準) | 0.8 ... 1.1 |
| 定格制御電流IS | 13 mA |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| アナログ電流入力 | |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 40 Ω |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 1 % |
| サージ電圧保護 | > 33 V |
| 解像度 | 10 ビット (0~1000に計測) |
| アナログ電圧入力 | |
| 入力数 | 1 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 電圧入力抵抗 | > 120 kΩ |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 1 % |
| サージ電圧保護 | > 33 V |
| 解像度 | 10 ビット (0~1000に計測) |
| デジタル | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| スイッチング電圧範囲 | 5 V DC ... 30 V DC |
| スイッチング電流 | ≤ 3 mA |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (電線接続の際は通常これらの端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります) |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2906916 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2622 |
| GTIN | 4055626153773 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 79.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 53.3 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 356039f4-8baa-403f-8a7e-6124298f0736 |