AE LOS CP SQ 8MM - ねじプラグ
AE LOS CP SQ 8MM
-
ねじプラグ
0899517
ねじプラグ、 ドア付きポリエステル製ボックス用、8 mm方形ビット、 直径: 16.8 mm、 色: ベージュ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
5/8"
寸法
直径
16.8 mm
レンチサイズ
8.00 mm
取付け用レンチサイズ
8.00 mm
材料仕様
色
ベージュ
部材
PA
販売用データ
アイテム番号
0899517
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH9Z4X
GTIN
4055626282053
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.99 g
関税率
39269097
生産国
HU
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27180191
ECLASS-15.0
27180191
ETIM
ETIM 9.0
EC000261
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ