HS 35 A - アダプタスリーブ
HS 35 A
-
アダプタスリーブ
0913171
アダプタスリーブ、 定格電流: 35 A、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
接続データ
定格電流
35 A
材料仕様
色
黒
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0913171
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z4X
GTIN
4017918008277
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.798 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.798 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ